ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | ALARM_LATCH_CLR | DAC_TRIG | ADC_TRIG | ||||
| R-0h | W-0h | W-0h | W-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ALARM_LATCH_CLR | W | 0h | 手动清除锁存了警报条件的寄存器。如果警报条件仍然存在,则会再次锁存相应的警报并设置警报状态。此位会自行清除 0 = 无操作。 1 = 清除警报位。 |
| 1 | DAC_TRIG | W | 0h | 软件 LDAC 触发器。此位会自行清除。 0 = 无操作。 1 = 启动从 DAC 缓冲器寄存器到有效寄存器的数据传输。 |
| 0 | ADC_TRIG | W | 0h | ADC 转换触发器。将此位设置为 1 可开始 ADC 转换。在直接模式下,此位在所有转换完成后自行清零。在自动模式下,此位保持设置值,且 ADC 持续转换,直到用户手动将此位清零,从而停止自动模式。在将 ADC_TRIG 设置为 1 之前,应通过连续两次读取 ADC_READY 状态位为 0 来确认 ADC 已就绪。 0 = 停止 ADC 转换。 1 = 启动 ADC 转换 |