ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | PAGE[4:0] | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | PAGE | R/W | 0h | 设置页面值。请参阅页面映射以了解更多详情。无论页面设置如何,都可以从任何页面访问全局页面上的寄存器。 0x00:通用配置寄存器页面 0x01:ADC 配置寄存器页面 0x02:ADC CCS 配置寄存器页面 0x03:DAC 配置寄存器页面 0x04:DAC 缓冲器寄存器页面 0x06:DAC 有效寄存器页面 |