ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | VSSB_RANGE[2:0] | RESERVED | VSSA_RANGE[2:0] | ||||
| R-0h | R/W-1h | R-0h | R/W-1h | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | FLEXIO_FUNC[5:0] | ||||||
| R-0h | R/W-1h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 14-12 | VSSB_RANGE | R/W | 1h | 为 DAC B 组配置 VSS 范围;对于该范围之外的任何电压,都会设置 VSSB_ALR 001:低范围 VSS(–11V 至 –3V) 010:中间范围 VSS(–11V 至 –4.5V) 100:高范围 VSS(–11V 至 –7.5V) |
| 10-8 | VSSA_RANGE | R/W | 1h | 为 DAC A 组配置 VSS 范围;对于该范围之外的任何电压,都会设置 VSSA_ALR 001:低范围 VSS(–11V 至 –3V) 010:中间范围 VSS(–11V 至 –4.5V) 100:高范围 VSS(–11V 至 –7.5V) |
| 5-0 | FLEXIO_FUNC | R/W | 1h | 设置 FLEXIO 引脚的功能 0x01:RESET 0x02:ALARMOUT 0x04:GPIO 引脚 0x08:LDAC 0x10:ALARMIN 0x20:DRVEN2 |