ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
当 VSS = 0V 且 3V ≤ VCC ≤ 11V 时,DAC 缓冲器放大器自动配置为在启动时以正电压运行。或者,当 VCC = 0V 且 –3V ≤ VSS ≤ –11V 时,放大器配置为在启动时以负电压运行(默认为 –10V 至 0V)。每个 DAC 组的自动范围检测器结果存储在电源状态寄存器 (PWR_STATUS_0) 中。
每个 DAC 组的钳位电压由相应 VSS[A,B] 引脚设置。自动量程检测器根据钳位电压设置 DAC 输出范围。确保 DAC 输出范围设置与 DAC 钳位电压相匹配。对于正输出范围,VSS[A,B] 引脚必须连接到 GND,在这种情况下,钳位电压为 0V。对于负输出范围,VSS[A,B] 引脚必须连接到负电源电压,在这种情况下,每个组的空载钳位电压由负电源电压的值决定(请参阅图 6-3)。