ZHCSP09C December 2023 – March 2025 ADS9227 , ADS9228 , ADS9229
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD_1V8 至 GND | -0.3 | 2.1 | V | |
| AVDD_5V 至 GND | -0.3 | 5.5 | V | |
| AINAP、AINAM、AINBP 和 AINBM 至 GND | GND – 0.3 | AVDD_5V + 0.3 | V | |
| REFIO 至 REFM | REFM – 0.3 | AVDD_5V + 0.3 | V | |
| 数字输入至 GND | GND – 0.3 | VDD_1V8 + 0.3 | V | |
| REFM 至 GND | -0.3 | 0.3 | V | |
| 输入电流到电源引脚外的任意引脚(2) | -10 | 10 | mA | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -60 | 150 | °C | |