ZHCSP09C December 2023 – March 2025 ADS9227 , ADS9228 , ADS9229
PRODUCTION DATA
| ADD | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ch | RESERVED | CLK6 | RESERVED | |||||||||||||
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| R | R | 读取 |
| W | W | 写入 |
| R/W | R/W | 读取或写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CLK6 | RESERVED | ||||||
| R/W-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-8 | RESERVED | R/W | 0h | 保留。请勿更改默认复位值。 |
| 7-6 | CLK6 | R/W | 0h | ADS9227 的时钟配置。如需了解详细信息,請参阅数据接口部分。不适用于 ADS9229 和 ADS9228。 0:24 位双路模式 3:所有其他模式 |
| 5-0 | RESERVED | R/W | 0h | 保留。请勿更改默认复位值。 |