ZHCSP09C December 2023 – March 2025 ADS9227 , ADS9228 , ADS9229
PRODUCTION DATA
| ADD | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | RESERVED | SPI_MODE | SPI_RD_EN | 复位 | ||||||||||||
| 01h | RESERVED | DAISY_CHAIN_LEN | RESERVED | |||||||||||||
| 03h | RESERVED | REG_BANK_SEL | ||||||||||||||
| 04h | RESERVED | INIT_1 | ||||||||||||||
| 06h | REG_00H_READBACK | |||||||||||||||
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| R | R | 读取 |
| W | W | 写入 |
| R/W | R/W | 读取或写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| W-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | SPI_MODE | SPI_RD_EN | 复位 | ||||
| W-0h | W-0h | W-0h | W-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-3 | RESERVED | W | 0h | 保留。请勿更改默认复位值。 |
| 2 | SPI_MODE | W | 0h | 在用于寄存器访问的配置接口的传统 SPI 模式和菊花链 SPI 模式之间进行选择。 0:菊花链 SPI 模式 1:传统 SPI 模式 |
| 1 | SPI_RD_EN | W | 0h | 在传统 SPI 模式下启用寄存器读取访问。此位在菊花链 SPI 模式下无效。 0:已禁用寄存器读取 1:已启用寄存器读取 |
| 0 | 复位 | W | 0h | ADC 复位控制。 0:正常器件操作 1:复位所有寄存器 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | DAISY_CHAIN_LEN | RESERVED | |||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-7 | RESERVED | R/W | 0h | 保留。请勿更改默认复位值。 |
| 6-2 | DAISY_CHAIN_LEN | R/W | 0h | 针对 SPI 配置,配置菊花链中连接的 ADC 数量。 0:1 个 ADC 1:2 个 ADC 31:32 个 ADC |
| 1-0 | RESERVED | R/W | 0h | 保留。请勿更改默认复位值。 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| REG_BANK_SEL | |||||||
| R/W-2h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-8 | RESERVED | R/W | 0h | 保留。请勿更改默认复位值。 |
| 7-0 | REG_BANK_SEL | R/W | 2h | 选择用于读取和写入操作的寄存器组。 0:选择寄存器组 0 2:选择寄存器组 1 16:选择寄存器组 2 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | INIT_1 | ||||||
| R/W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | INIT_1 | R/W | 0h | 用于器件初始化的 INIT_1 字段。在初始化序列期间写入 1011b。写入 0000b 以进行正常操作。 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| REG_00H_READBACK | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| REG_00H_READBACK | |||||||
| R-5h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-0 | REG_00H_READBACK | R | 2h | 该寄存器是用于读回的寄存器地址 0x00 的副本。寄存器地址 0x00 为只写地址。默认回读值为 2h,因为地址 0x00 中的 SPI_RD_EN 需要设置为 1 才能读取寄存器。 |