产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 20000 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 94 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 20000 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 94 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 高速采样率:20MSPS/通道
    • ADS9229:20MSPS/通道,230mW/通道
    • ADS9228:10MSPS/通道、146mW/通道
    • ADS9227:5MSPS/通道、95mW/通道
  • 双通道同步采样
  • 特性集成:
    • 集成式 ADC 驱动器
    • 集成式精密基准
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 16 位,无丢码
    • INL:±0.3LSB,DNL:±0.3LSB
    • SNR:93.9dB
  • 宽输入带宽 (-3dB):
    • ADS9229 和 ADS9228:90MHz
    • ADS9227:45MHz
  • 串行 LVDS 接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 更宽的工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 高速采样率:20MSPS/通道
    • ADS9229:20MSPS/通道,230mW/通道
    • ADS9228:10MSPS/通道、146mW/通道
    • ADS9227:5MSPS/通道、95mW/通道
  • 双通道同步采样
  • 特性集成:
    • 集成式 ADC 驱动器
    • 集成式精密基准
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 16 位,无丢码
    • INL:±0.3LSB,DNL:±0.3LSB
    • SNR:93.9dB
  • 宽输入带宽 (-3dB):
    • ADS9229 和 ADS9228:90MHz
    • ADS9227:45MHz
  • 串行 LVDS 接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 更宽的工作温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS922x 是一个 16 位、高速、双通道、同步采样的模数转换器 (ADC) 系列,具有一个集成驱动器用于 ADC 输入。集成的 ADC 驱动器可简化信号链,降低精密应用的功耗,并支持超出 1MHz 的高频信号。集成式 ADC 基准缓冲器无需外部去耦电容器,优化后适用于宽带宽应用。

ADS922x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字接口,同时更大限度地降低数字开关噪声。可以使用每个 ADC 通道的单独 SLVDS 输出或两个 ADC 通道的一个 SLVDS 输出来读取双通道 ADC 数据。

ADS922x 是一个 16 位、高速、双通道、同步采样的模数转换器 (ADC) 系列,具有一个集成驱动器用于 ADC 输入。集成的 ADC 驱动器可简化信号链,降低精密应用的功耗,并支持超出 1MHz 的高频信号。集成式 ADC 基准缓冲器无需外部去耦电容器,优化后适用于宽带宽应用。

ADS922x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字接口,同时更大限度地降低数字开关噪声。可以使用每个 ADC 通道的单独 SLVDS 输出或两个 ADC 通道的一个 SLVDS 输出来读取双通道 ADC 数据。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS922x 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道同步采样 16 位 20MSPS SAR ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 4月 24日
应用简报 采集宽带数据的 1MHz 信号链 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS9219EVM — ADS9219 评估模块

ADS9219 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9219 性能的平台,ADS9219 是一款具有集成 ADC 驱动器和电压基准的双通道、18 位、20MSPS/通道逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS9219EVM 包括一个分立式高速信号链,可利用 THS4541 全差分放大器评估 ADC 高达 1MHz 输入信号带宽的性能。该 EVM 子板使用标准 FMC 连接器连接 TSWDC155EVM(单独出售)或其他 FPGA 开发板。借助仅与 TSWDC155EVM 配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集 (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADS9227EVM — ADS9227 评估模块

ADS9227 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9227 器件性能的平台,ADS9227 是一款具有集成 ADC 驱动器和电压基准的双通道、16 位、5MSPS/通道 SAR ADC。ADS9227EVM 包括两个独特的信号链方案,客户可用其根据输入信号振幅和频率评估 ADS9227 性能。该 EVM 使用标准 FMC 连接器连接 TSWDC155EVM(单独出售)或其他 FPGA 开发板。借助与 TSWDC155EVM 配合使用的计算机软件,用户能够通过 USB 与 ADC 进行通信,以及采集 ADC 转换数据和执行数据分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ADS92xx IBIS Model

SBAM513.ZIP (37 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频