ZHCSP09C December 2023 – March 2025 ADS9227 , ADS9228 , ADS9229
PRODUCTION DATA
ADS922x 器件内部具有一个精密的低漂移电压基准。为了获得出色性能,可通过将 10µF 陶瓷旁路电容器连接到 REFIO 引脚来过滤内部基准噪声。通过写入寄存器地址 0xC1 中的 PD_REF 字段,可以在禁用内部基准电压的情况下在 REFIO 引脚连接外部基准电压。