ZHCSP09C December 2023 – March 2025 ADS9227 , ADS9228 , ADS9229
PRODUCTION DATA
ADS922x 具有内置抽取滤波器,可对 ADC 的转换结果进行平均。输出数据速率随着数据平均值的增加而降低。表 7-3 将 ADC 输出速度与 SNR 和 OSR 进行了比较。表 7-4 中通过均值计算实现的 SNR 提升展示了与不同过采样率对应的寄存器设置。
| OSR | SNR (dBFS) | ADC 输出速度 |
|---|---|---|
| 1 | 93.8 | fCYCLE |
| 2 | 94.9 | fCYCLE/2 |
| 4 | 95.9 | fCYCLE/4 |
| 8 | 96.6 | fCYCLE/8 |
| 16 | 97.0 | fCYCLE/16 |
| DECIMATION | 寄存器 | 接口模式(1) | |
|---|---|---|---|
| 双路 SDR 和 DDR(2) | 单路 SDR 和 DDR(3) | ||
| OSR 初始化 | CLK3 (0xC5[9]) | 1 | OSR = 2 时为 0 OSR = 4、8 和 16 时为 1 |
| OSR_INIT1 (0xC0[11:10]) | DATA_LANES = 5 或 7 时为 0 DATA_LANES = 0 或 2 时为 1 |
||
| OSR_INIT2 (0xC4[5:4]) | 2 | OSR = 2 时为 0 OSR = 4、8 和 16 时为 2 |
|
| OSR_INIT3 (0xC4[1]) | 1 | OSR = 2 时为 0 OSR = 4、8 和 16 时为 1 |
|
| OSR_EN (0x0D[6]) | 1 | 1 | |
| OSR_RD (0xC5[6:5]) | 1 | OSR = 2 时为 0 OSR = 4、8 和 16 时为 1 |
|
| 2 | OSR (0x0D[5:2]) | 0 | 0 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 0 | 0 | |
| 4 | OSR (0x0D[5:2]) | 1 | 1 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 4 | 0 | |
| 8 | OSR (0x0D[5:2]) | 2 | 2 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 5 | 4 | |
| 16 | OSR (0x0D[5:2]) | 3 | 3 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 6 | 5 | |
如图 7-4 所示,SMPL_SYNC 引脚上的脉冲会将抽取滤波器复位。SMPL_SYNC 上的脉冲会在使用抽取滤波器时同步多个 ADS922x 器件。