ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| VIN | 满标量程输入范围(AIN_P 至 AIN_M) | 输入范围 = ±3 x VREF | -12.288 | 12.288 | V | |
| 输入范围 = ±2.5 x VREF | -10.24 | 10.24 | V | |||
| 输入范围 = ±1.5 x VREF | -6.144 | 6.144 | V | |||
| 输入范围 = ±1.25 x VREF | -5.12 | 5.12 | V | |||
| 输入范围 = ±0.625 x VREF | -2.56 | 2.56 | V | |||
| 输入范围 = 3 x VREF | 0 | 12.288 | V | |||
| 输入范围 = 2.5 x VREF | 0 | 10.24 | V | |||
| 输入范围 = 1.5 x VREF | 0 | 6.144 | V | |||
| 输入范围 = 1.25 x VREF | 0 | 5.12 | V | |||
| AIN_x | 满标量程输入范围(AIN_P 至 AIN_M) | 输入范围 = ±3 x VREF | -12.288 | 12.288 | V | |
| 输入范围 = ±2.5 x VREF | -10.24 | 10.24 | V | |||
| 输入范围 = ±1.5 x VREF | -6.144 | 6.144 | V | |||
| 输入范围 = ±1.25 x VREF | -5.12 | 5.12 | V | |||
| 输入范围 = ±0.625 x VREF | -2.56 | 2.56 | V | |||
| 输入范围 = 3 x VREF | 0 | 12.288 | V | |||
| 输入范围 = 2.5 x VREF | 0 | 10.24 | V | |||
| 输入范围 = 1.5 x VREF | 0 | 6.144 | V | |||
| 输入范围 = 1.25 x VREF | 0 | 5.12 | V | |||
| RIN | 输入阻抗 | TA = 25℃ 时,输入范围 = ±3 x VREF | 1.02 | 1.2 | 1.38 | V |
| TA = 25℃ 时,输入范围 = ±2.5 x VREF | 0.85 | 1 | 1.15 | V | ||
| TA = 25℃ 时,输入范围 = ±1.5 x VREF | 1.02 | 1.2 | 1.38 | V | ||
| TA = 25℃ 时,输入范围 = ±1.25 x VREF | 0.85 | 1 | 1.15 | V | ||
| TA = 25℃ 时,输入范围 = ±0.625 x VREF | 0.85 | 1 | 1.15 | V | ||
| TA = 25℃ 时,输入范围 = 3 x VREF | 1.02 | 1.2 | 1.38 | V | ||
| TA = 25℃ 时,输入范围 = 2.5 x VREF | 0.85 | 1 | 1.15 | V | ||
| TA = 25℃ 时,输入范围 = 1.5 x VREF | 1.02 | 1.2 | 1.38 | V | ||
| TA = 25℃ 时,输入范围 = 1.25 x VREF | 0.85 | 1 | 1.15 | V | ||
| IIN | 输入电流 | 所有输入范围 | (VIN – 2.5) / RIN | µA | ||
| 输入过压保护电路 | ||||||
| VOVP | 所有输入范围 | AVDD = 5V,所有输入范围 | -20 | 20 | V | |
| AVDD = 悬空,所有输入范围 | -15 | 15 | V | |||
| 输入带宽 | ||||||
| f-3 dB | 小信号输入带宽 | –3dB,所有输入范围 | 500 | kHz | ||
| f-0.1 dB | 小信号输入带宽 | –0.1dB,所有输入范围 | 75 | kHz | ||
| 直流性能 | ||||||
| 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| NMC | 无丢码 | 12 | 位 | |||
| DNL | 微分非线性 | 所有输入范围 | -0.5 | ±0.1 | 0.5 | LSB |
| INL | 积分非线性 | 所有输入范围 | -0.5 | ±0.15 | 0.5 | LSB |
| EO | 偏移误差 | TA = 25°C 时的所有双极范围 | -1 | ±0.2 | 1 | mV |
| TA = 25°C 时的所有单极范围 | -2 | ±0.2 | 2 | |||
| 失调电压误差漂移与温度间的关系 | 所有输入范围 | -3 | ±0.75 | 3 | ppm/℃ | |
| EG | 增益误差 | 所有输入范围,TA = 25°C | -0.038 | ±0.01 | 0.038 | %FSR |
| 增益误差漂移与温度间的关系 | 所有输入范围 | -5 | ±1 | 5 | ppm/℃ | |
| 交流性能 | ||||||
| SNR | 信噪比 | 所有输入范围 | 71.5 | 72.4 | dBFS | |
| THD | 总谐波失真 | 所有输入范围 | -102 | dB | ||
| SINAD | 信噪比 + 失真 | 所有输入范围 | 71.4 | 72.3 | dB |
|
| SFDR | 无杂散动态范围 | 所有输入范围 | 103 | dB |
||
| 内部基准输出 | ||||||
| VREFIO | REFIO 引脚上(配置为输出) | WQFN (RUM) 封装,TA = 25℃ | 4.094 | 4.096 | 4.098 | V |
| dVREFIO/dTA | 内部基准温度漂移 | WQFN (RUM) 封装,TA = 25℃ | 5 | ppm/℃ | ||
| COUT_REFIO | REFIO 引脚上的去耦电容器 | 4.7 | µF | |||
| VREFCAP | ADC 的基准电压(在 REFCAP 引脚上) | 4.0945 | 4.096 | 4.0975 | V | |
| REFCAP 温漂 | 0.5 | 2 | ppm/℃ | |||
| COUT_REFCAP | REFCAP 引脚上的去耦电容器 | 10 | µF | |||
| 导通时间 | COUT_REFCAP = 10µF,COUT_REFIO = 10µF | 20 | ms | |||
| 外部基准输入 | ||||||
| VREFIO_EXT | REFIO 上的外部基准电压 | REFIO 引脚配置为输入 | 4.046 | 4.096 | 4.146 | |
| AVDD 比较器 | ||||||
| VTH_HIGH | 高阈值电压 | 5.3 | V | |||
| VTH_LOW | 低阈值电压 | 4.7 | V | |||
| 电源要求 | ||||||
| AVDD | 模拟电源电压 | 工作温度范围 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| DVDD | 数字电源电压 | 工作温度范围 | 1.65 | 3.3 | AVDD | V |
| 指定性能的电源电压范围 | 2.7 | 3.3 | AVDD | V | ||
| IAVDD_DYN | 模拟电源电流,器件以最大吞吐量转换 | 内部基准 | 7 | 9 | mA | |
| 外部基准 | 5.8 | 7.25 | ||||
| IAVDD_STC | 模拟电源电流,器件未转换 | 内部基准 | 4.7 | 6.25 | mA | |
| 外部基准 | 2.9 | 4 | ||||
| IAVDD_STDBY | 模拟电源电流,器件处于待机模式 | 内部基准 | 2.8 | mA | ||
| 外部基准 | 1.6 | |||||
| IAVDD_PD | 模拟电源电流,器件处于 PD 模式 | 内部基准 | 10 | µA | ||
| 外部基准 | 10 | |||||
| IDVDD_DYN | 数字电源电流,最大吞吐量 | 0.2 | 0.25 | mA | ||
| IDVDD_STDBY | 数字电源电流,器件处于待机模式 | 1 | µA | |||
| IDVDD_PD | 数字电源电流,器件处于 PD 模式 | 1 | µA | |||
| 数字输入 (CMOS) | ||||||
| VIH | 数字高输入电压逻辑电平 | DVDD > 2.35V | 0.7 × DVDD | DVDD + 0.3 | V | |
| DVDD ≤ 2.35V | 0.8 × DVDD | DVDD + 0.3 | V | |||
| VIL | DVDD > 2.35V | -0.3 | 0.3 x DVDD | V | ||
| DVDD ≤ 2.35V | -0.3 | 0.2 x DVDD | V | |||
| 输入漏电流 | 100 | nA | ||||
| 输入引脚电容 | 5 | pF | ||||
| 数字输出 (CMOS) | ||||||
| VOH | 数字高输出电压逻辑电平 |
IO = 500µA 拉电流 | 0.8 × DVDD | DVDD | V | |
| VOL | 数字低输出电压逻辑电平 |
IO = 500μA 灌电流 | 0 | 0.2 × DVDD | V | |
悬空状态漏电流 |
仅适用于数字输出引脚 | 1 | µA | |||
内部引脚电容 |
5 | pF | ||||