ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
该器件在每个模拟输入都有 ≥1MΩ 的电阻式输入阻抗。输入阻抗与 ADC 采样频率或输入信号频率无关。此类高阻抗输入的主要优势是,无需驱动具有低输出阻抗的放大器即可轻松驱动 ADC 输入。系统中不需要双极高压电源,因为该 ADC 不需要任何高压前端驱动器。在大多数应用中,信号源或传感器输出直接连接到 ADC 输入,从而显著简化信号链设计。
为保持系统的直流精度,将 AIN_P 输入引脚上的外部源阻抗与 AIN_M 引脚上的等效电阻相匹配。如此匹配有助于消除外部电阻引起的任何额外的失调电压误差。