ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
该器件采用差分输入结构。图 6-1 展示了 AFE 电路的简化电路原理图,包括输入过压保护电路、PGA、低通滤波器 (LPF) 和高速 ADC 驱动器。
根据编程寄存器配置,ADS8661W 支持多个单极或双极、单端和差分输入电压范围。如 RANGE_SEL_REG 寄存器部分所述,将输入电压范围配置为双极或单极。双极范围为 ±3V × VREF、±2.5V × VREF、±1.5V × VREF、±1.25V × VREF 和 ±0.625V × VREF。单极范围为 0V 至 3V × VREF,0V 至 2.5V × VREF,0V 至 1.5V × VREF 和 0V 至 1.25V × VREF。将内部或外部基准电压设置为 4.096V 时,将器件输入范围配置为双极或单极范围。配置的双极范围为 ±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V。配置的单极范围为 0V 至 12.288V、0V 至 10.24V、0V 至 6.144V 以及 0V 至 5.12V。
该器件对 AIN_P 和 AIN_M 引脚之间的电压差进行采样。为获得出色性能,请确保每个输入路径的输入电流和阻抗相匹配。从信号源到 ADC 输入引脚尽可能对称地将两个单端信号路由到 AIN_P 和 AIN_M。
如果器件的模拟输入引脚 (AIN_P) 或 (AIN_M) 保持悬空状态,则 ADC 输出对应于内部偏置电压。如果器件在输入引脚悬空的情况下运行,则将 ADC 的输出视为无效。这种情况不会对器件造成任何损坏,在对引脚施加有效的输入电压后,器件便可完全正常工作。