ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| AIN_P、AIN_M 至 GND | AVDD = 5V | -20 | 20 | V |
| AVDD = 未供电 | -15 | 15 | ||
| AVDD 至 GND 或 DVDD 至 GND | -0.3 | 7 | V | |
| REFCAP 至 REFGND 或 REFIO 至 REFGND | -0.3 | 5.7 | V | |
| GND 至 REFGND | -0.3 | 0.3 | V | |
| 数字输入引脚至 GND | -0.3 | DVDD + 0.3 | V | |
| 数字输出引脚至 GND | -0.3 | DVDD + 0.3 | V | |
| 除电源引脚外任意引脚的输入电流 | -10 | 10 | mA | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -60 | 150 | °C | |