ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
此寄存器控制由转换器提供的复位和掉电功能。
对 RST_PWRCTL_REG 寄存器执行写入操作之前要进行写入操作,将寄存器地址设置为 05h,寄存器数据设置为 69h。
位 7-0、15-8、23-16 和 31-24 的地址分别为 04h、05h、06h 和 07h。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 保留 | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WKEY[7:0] | 保留 | VDD_AL_ DIS |
IN_AL_DIS | 保留 | RSTn_APP | NAP_EN | PWRDN | ||||||||
| R/W-00h | R-00b | R/W-0b | R/W-0b | R-0b | R/W-<0>b | R/W-<0>b | R/W-0b | ||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | 保留 | R | 0000h | 保留。读取返回 0000h。 |
| 15-8 | WKEY[7:0] | R/W | 00h | 此值充当保护密钥,可用来启用对位 5-0 的写入。 仅当 WKEY 先设置为 69h 时,才写入位。 |
| 7-6 | 保留 | R | 00b | 保留。读取返回 00b |
| 5 | VDD_AL_DIS | R/W | 0b | 0b = 启用 VDD 警报 1b = 禁用 VDD 警报 |
| 4 | IN_AL_DIS | R/W | 0b | 0b = 启用输入警报 1b = 禁用输入警报 |
| 3 | 保留 | R | 0b | 保留。读取返回 0h。 |
| 2 | RSTn_APP(1) | R/W | 0b | 0b = RST 引脚用作 POR 类复位(导致器件完全初始化) 1b = RST 引脚用作应用程序复位(仅清除用户编程的模式) |
| 1 | NAP_EN(2) | R/W | 0b | 0b = 禁用转换器的 NAP 模式 1b = 如果在当前转换完成后 CONVST/CS 保持高电平,则使转换器进入 NAP 模式 |
| 0 | PWRDN(2) | R/W | 0b | 0b = 将转换器置于活动模式 1b = 将转换器置于掉电模式 |