ZHCSVB1 January 2025 ADS8661W
PRODUCTION DATA
multiSPI 接口支持 ADC 控制器时钟或源同步模式,用于器件和主机控制器之间的数据传输。在此模式下,器件提供与输出数据同步的输出时钟。此外,主机控制器还在此工作模式下选择输出时钟源和数据总线宽度选项。在所有 SRC 运行模式中,RVS 引脚提供输出时钟,与器件数据输出同步。
SRC 协议允许配置时钟源(内部或外部)和输出总线宽度,类似于 SPI 协议。