ZHCSLR7A March 2021 – October 2021 ADS7067
PRODUCTION DATA
ADS7067 是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。ADS7067 具有集成的无电容基准和基准缓冲器,无需较多的外部组件,有助于减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和较少的外部组件使该器件适用于空间受限型应用。该器件系列包括 ADS7067 (800kSPS) 和 ADS7066 (250kSPS) 速率型号。
ADS7067 采用内置的失调电压校准功能,可在系统的宽工作范围内提高精度。可编程均值滤波器可实现更高的分辨率测量。ADS7067 的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,以实现更小的系统尺寸,并简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。
增强型 SPI 支持 ADS7067 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。ADS7067 采用循环冗余校验 (CRC) 功能,可用于数据读取和写入操作以及上电配置。
器件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS7067 | WCSP (16) | 1.62mm × 1.62mm |