ZHDS251C October 2008 – May 2026 ADS61B29 , ADS61B49
PRODUCTION DATA
| SDATA | 说明 |
|---|---|
| 0 | 正常运行(默认) |
| AVDD | 全局断电。ADC、内部基准和输出缓冲器均断电。 |
| SEN | 说明 — 输出时钟边沿可编程性(1) |
|---|---|
| 0 | LVDS:数据和输出时钟转换对齐 CMOS:建立时间增加 (6xTs/26),保持时间减少 (6xTs/26) |
| (3/8)AVDD | LVDS:建立时间减少 (4xTs/26),保持时间增加 (4xTs/26) CMOS:建立时间增加 (9xTs/26),保持时间减少 (9xTs/26) |
| (5/8)AVDD | LVDS:建立时间增加 (4xTs/26),保持时间减少 (4xTs/26) CMOS:建立时间增加 (3xTs/26),保持时间减少 (3xTs/26) |
| AVDD | 默认输出时钟位置(时序特性表中指定了输出数据相对于该时钟位置的建立/保持时序)。 |
| DFS | 说明 |
|---|---|
| 0 | 二进制补码数据和 DDR LVDS 输出 |
| (3/8)AVDD | 二进制补码数据和并行 CMOS 输出 |
| (5/8)AVDD | 偏移二进制数据和并行 CMOS 输出 |
| AVDD | 偏移二进制数据和 DDR LVDS 输出 |
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 未使用 | 在 ADS61B49/B29 中,不支持外部基准。因此,在 ADS6149/29 系列中 MODE 引脚之前的用途与 ADS61B49/B29 系列不同。在下一代引脚兼容的 ADC 系列中,MODE 转换可能成为数字控制引脚以实现某些保留功能。MODE 引脚可布线到数字控制器,以便将来可迁移到下一代 ADC。 |
图 6-1 配置并行引脚 SEN 和 SCLK 的简单方案