ZHDS251C October 2008 – May 2026 ADS61B29 , ADS61B49
PRODUCTION DATA
图 7-14 展示了每个 LVDS 输出缓冲器的等效电路。该缓冲器旨在提供 100Ω (Rout) 的输出阻抗。差分输出可在接收端通过 100Ω 端接电阻进行端接。缓冲器输出阻抗的行为类似于供电端串联端接电阻。其通过吸收来自接收器端的反射帮助提高信号完整性。请注意,此内部端接电阻无法禁用,且其值无法更改。