ZHDS251C October 2008 – May 2026 ADS61B29 , ADS61B49
PRODUCTION DATA
图 7-4 和图 7-5 展示了两种驱动电路配置示例:一种针对低输入频率进行优化,另一种针对高输入频率进行优化。请注意,与非缓冲 ADS6149 相比,这两种情况下的电路板电路均已简化。在图 7-4 中,使用了单变压器,适用于低输入频率,也适用于某些高频应用。为了优化高输入频率(大于第二奈奎斯特频率)下的偶谐波性能,建议使用背对背变压器(请参阅图 7-5)。
请注意,两个驱动电路都在 ADC 侧附近端接 50Ω 电阻。交流耦合电容器允许模拟输入在所需的共模电压附近进行自偏置。
图 7-4 低频驱动电路变压器寄生电容(绕组之间)的不匹配会导致偶次谐波性能降低。背对背连接两个完全相同的射频变压器有助于更大限度地减少这种不匹配,并为高频输入信号提供良好的性能。如图所示,两个变压器之间可能需要一个额外的端接电阻对。该端接电阻的中心点接地,以改善 P 侧和 M 侧之间的平衡。必须选择变压器之间和次级侧的端接电阻值,以实现有效的 50Ω 阻抗(如果源阻抗为 50Ω)。
图 7-5 高频驱动电路