ZHDS251C October 2008 – May 2026 ADS61B29 , ADS61B49
PRODUCTION DATA
所有图均为以下测量条件:25°C,AVDD = 3.3V,DRVDD = 1.8V,最大额定采样频率,正弦波输入时钟。1.5VPP 差分时钟振幅,50% 时钟占空比,–1DBFS 差分模拟输入,内部基准模式,0dB 增益,LVDS 输出接口(除非另有说明)
图 5-43 CMRR 与输入频率间的关系
图 5-45 总功率与采样频率间的关系
图 5-44 展示共模信号影响的 FFT
图 5-46 DRVDD 电流与采样率间的关系