ZHCSES1B March 2016 – October 2018 ADS1282-SP
PRODUCTION DATA.
ADS1282-SP 是一款超高性能的抗辐射单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-SP 具备超精密性能,适合要求较高的太空 应用 ;同时能够保持较高的抗辐射性能,适用于各类卫星、有效载荷及其他环境恶劣的 应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS1282-SP | CFP (HKV) (28) | 18.23mm x 12.70mm |