ZHCSOJ3A march 2023 – may 2023 ADC12DJ5200SE
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200SE 是一款具有集成输入平衡-非平衡变压器的射频采样千兆采样模数转换器 (ADC)。ADC12DJ5200SE 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。-3dB 输入频率范围为 2GHz 至 6.3GHz,可对频率捷变系统的 S 和 C 频带进行直接射频采样。
ADC12DJ5200SE 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。
无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADC12DJ5200SE | FCBGA (144) | 10.00mm × 10.00mm |