传感器

毫米波 传感器

现在可以在单个芯片上提供全球精密度领先的毫米波传感器

前所未有的精度

前所未有的精度

检测空间和速度分辨率比当今市场上的解决方案高三倍。

简化传感

简化传感

利用毫米波 SDK,可在 30 分钟之内评估和实现您的传感器项目。

减小设计尺寸

减小设计尺寸

TI 的 CMOS 单芯片传感器将射频前端与 DSP 和 MCU 集成在一起。

AWR 毫米波传感器

Automotive mmWave sensors

TI 的 AWR 毫米波解决方案系列通过分析附近的环境并作出反应来实现更加安全和轻松的驾驶体验

 

关键汽车应用和性能:

  • 前置远距离雷达 – 以小于 1 度的角度精度检测摩托车、汽车或其他动态物体(速度高达 300km/小时)
  • 多模式雷达 – 通过运行时间可配置性和干扰检测功能检测复杂的城市场景
  • 短距离雷达 – 以高精度(距离长达 80 米)检测摩托车、汽车和其他动态物体

技术资源

IWR 毫米波传感器

Industrial mmWave sensors

TI 的 IWR 毫米波解决方案系列能够以前所未有的精度和稳健性检测物体的距离、速度和角度

 

关键工业应用和性能:

  • 液位传感 – 提供小于 100 微米的高精度,3σ 精度下为 +/-15 微米
  • 交通监控 – 对驶来的车辆进行可靠的检测,距离为 60m,速度高达 100km/小时
  • 无人机 – 为测量高度超过 30m 的输电线设置基准,并轻松检测土地和水之间的差异

技术资源