按类别浏览
毫米波雷达传感器 设计和开发
开始使用我们的毫米波雷达传感器。
TI 开发人员专区
获取培训和资源,以便轻松开始开发。
硬件
查找适用于您的毫米波雷达传感器的评估模块或开发套件。
软件
使用我们的毫米波软件开发套件 (SDK) 和 mmWave Studio 来简化您的软件开发流程。
合作伙伴
查找可满足您需求的合适第三方
教育资源
查找用于支持开发流程的其他资源
为何选择 TI mmWave 技术?
性能创新
我们的高分辨率雷达技术支持具有边缘智能的低功耗感应应用,并且可承受恶劣的环境条件。
雷达的更多应用
我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 传感器产品系列支持重新定义和增强的现有感应应用,包括简单的低功耗运动检测和高端成像雷达等。
易于使用
我们减少了设计障碍,有助于简化完整的雷达片上系统 (SoC) 和封装天线传感器等产品的设计,从而解决了射频天线设计的难题。
关键毫米波传感器技术
满足功耗受限型应用的需求
我们全新的毫米波传感器在设计之初就采用低功耗架构,可帮助您在汽车、工业和消费类电子产品领域中需要较低功耗的应用中实现强大的雷达感应功能。
How Low-Power 60-GHz mmWave Radar Sensors Enable High-Accuracy Sensing in More App
Meet Euro NCAP child presence detection requirements with low-power 60-GHz mmWave
提高系统稳健性和效率,加快安全开发
我们的毫米波集成电路和 SoC 采用多种内置安全机制进行设计,可帮助您实现系统级汽车安全完整性等级 (ASIL) 和 SIL 目标。这些传感器有助于检测和防止危险故障,或减少危险故障的影响,从而提高可靠性。我们的毫米波传感器支持开发符合国际标准化组织 26262 和国际电工委员会 61508 标准的应用,从而加快安全开发并提供系统级的无缝集成。