电源管理

使用我们的隔离式控制器和转换器让每份能量物尽其用

使用我们全面的产品系列最大程度实现电源转换

我们提供业界极为全面的高性能交流/直流、隔离式直流/直流控制器 & 转换器产品系列,具有极广泛的电源拓扑选项。我们的器件可帮助您创新并使您的电源设计脱颖而出,从而实现高效率、高功率密度和高性能的隔离式电源转换。

交流/直流解决方案

使用高性能的 PFC 和反激式 IC,在尽可能小的体积下实现交流/直流功率因数和转换效率的最大化。

隔离式直流/直流解决方案

借助我们易于使用且适合各种功率范围的有源钳位、推挽式、LLC、半桥、全桥、相移全桥、反激式和通用 PWM 控制器,最大限度提高功率密度。

提高交流/直流设计的性能

UCC28056、UCC256403 和 UCC24624 通过实现低待机功耗,消除了使用辅助反激式器件的必要。 除了提供出色的可闻噪声性能等其他特性外,我们还能帮您改善交流/直流设计,从而以更少成本实现更多功能。 了解如何利用我们的参考设计自行对 EVM 进行测试。

stones-diagram

UCC28056

6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

UCC256402

具有超低待机功耗和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

UCC24624

具有超低待机功耗和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

正在寻找其他高电压解决方案?

您选对了地方。从 GaN 到栅极驱动器,我们的端到端电源转换器件具有高效率、高功率密度和高可靠性,能够让您以更低的功耗完成更多任务。

技术资源

我们的完整参考设计可帮助您快速评估和定制转换器和控制器需求。

数分钟内即可设计、优化和模拟完整的转换器和控制器设计解决方案。

可用于随时查阅各种常见电源拓扑的 PDF 指南。

按参数搜索任何供应商的离线和隔离式直流/直流控制器和转换器,以查找我们与之相似的器件。

最适合工程师使用且包含全面电源设计资源的打印版书籍。

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。