隔离

隔离式 RS-485 收发器 – 认证

UL 1577 (Vrms) VDE 60747-5-2 CSA/IEC 60950-1 CSA/IEC 61010-1 CSA/IEC 60601-1 TUV 60950-1 TUV 61010-1
器件型号 2500 4243 基础版 基础版 加强版 基础版 加强版 加强版 基础版 加强版 基础版 加强版
ISO1176
ISO1176T
ISO15
ISO15M
ISO3080
ISO3082
ISO3086
ISO3086T
ISO3088
ISO35
ISO35M
ISO35T