MSP430FR2111 (正在供货) MSP430FR211x 混合信号微控制器

 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
MSP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2311 评估模块和开发板
目标开发板 (MSP-TS430PW20) 和 MSP-FET 捆绑包(不包括微控制器) MSP-FET430U20 评估模块和开发板
适用于 MSP430FR2000、MSP430FR21x 和 MSP430FR23x MCU 的目标开发板 - 20 引脚 MSP-TS430PW20 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010073

This reference design demonstrates a brushed DC (BDC) motor driver solution for a vacuum robot main wheel and main brush, which can detect a motor stall without any additional sensors. This design allows for a low component count and small form factor while providing flexibility for controlling BDC (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (5)

培训内容 型号 类型
MSP430™ 超值系列感应功能代码示例 MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FR21xx, MSP430FR2000 Code Examples  (ZIP 344 KB )    2019年 1月 24日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具