使用数字隔离器并集成电源的尺寸和成本优化型二进制模块参考设计
TIDA-00847
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00847 TI 设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个 TI 产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而导致更佳的系统性能(包括准确且可重复的故障指示)并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。在该 TI 设计中,将 4 输入通道配置为组隔离输入,以便将每个通道的成本降至最低。一个 10 位模数转换器 (ADC) 测量直流输入,在宽范围内提供 ±3% ±1V 的精度。已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。  

特性
  • 基于增强型隔离 ISOW7841 或 ISOW7841F 的二进制输入模块设计、具有集成高效率的数字隔离器、具有软启动功能的功率转换器以及 75mA 电流输出(四路,具有适用于 GPIO、SPI 或 UART 接口的各种配置),可简化系统设计
  • 基于 MSP430G2332 或 MSP430FR2111 MCU 的 4 通道直流输入或 2 通道交流或直流电压输入测量类型二进制输入模块
  • ISOW7841 针对 70mA 负载 (pkpk) 提供 46% 的效率以及 100mV 的输出纹波
  • 精度 <= ±3% 测量值 ±1V(编程分辨率或步长)
  • 通过了基于 IEC61000-4 和 CISPR22 标准的 EMI 和 EMC 预合规性测试

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ISOW7841EVM :
ISOW7841 Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (13)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7741  ISO774x 高速 5000VRMS 四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7821  具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7840  具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7841  带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7842  具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV614  LMV611 单路/LMV612 双路/LMV614 四路 1.4MHz、低功耗、1.8V 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR2111  MSP430FR211x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2332  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22944  5.5V,0.2A,400mΩ,100mA 限流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3808  Low Quiescent Current Supervisor with Programmable-Delay  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS60241  具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,用于 VCO 电源  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7741 下载 下载
下载 下载
ISOW7821 下载 下载
ISOW7840 下载 下载
ISOW7841 下载 下载
ISOW7842 下载 下载
LMV614 下载
下载
MSP430FR2111 下载 下载
下载 -
MSP430G2332 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
SN6505B 下载 下载
TPS22944 下载 下载
TPS3808 下载 下载
下载 下载
TPS60241 下载 下载
TPS709 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1937 2019年 5月 20日 下载英文版本 (Rev.F)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2164 2017年 9月 5日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 4730 2017年 3月 16日
ZIP 3475 2017年 3月 16日
ZIP 3690 2017年 3月 16日
ZIP 471 2017年 3月 16日
ZIP 437 2017年 3月 16日
ZIP 1189 2017年 3月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章