软件
代码示例或演示
TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code
TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于电池供电应用的超小型 RGB LED 动画解决方案参考设计 | 英语版 | 2018年 11月 13日 |
此参考设计是一款适用于电池供电应用的 2cm x 2cm RGB LED 动画解决方案,采用了 LP5523 和 MSP430FR2111 器件。LP5523 器件是一款具有可编程控制引擎的 LED 驱动器,采用了 DSBGA 封装。LP5523 可以为必须适合极小 PCB 的应用提供逼真的照明图案。该设计在使用有限 MCU 资源的同时展示了完整的功能。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于电池供电应用的超小型 RGB LED 动画解决方案参考设计 | 英语版 | 2018年 11月 13日 |