MSP430AFE253
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
16 位超低功耗微处理器,具有 16kB 闪存、512B RAM 和 3 段 SD24

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
MSP-TS430PW24 - 适用于 MSP430AFEx MCU 的 24 引脚目标开发板 MSP-TS430PW24 评估模块和开发板
MSP430AFE253 嵌入式计量(辅助计量)EVM EVM430-AFE253S 评估模块和开发板

参考设计

具有隔离的能量测量功能的单相电表

电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来分离上述仪表功能。该设计附带的固件可管理所有必备功能和处理器之间的同步。该设计还展示了如何保持两个处理器之间的通信独立,以便满足必要的安全需求。最后,此设计还展示了一个利用 MSP430 MCU 上的 USB 接口实现仪表校准的方法。通过重复利用此参考设计,工程师将能够借助独立的计量功能更加快速地开发智能仪表。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (6)

培训内容 型号 类型
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430AFE2x3, MSP430AFE2x2, MSP430AFE2x1 Code Examples  (ZIP 37 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具