单相能量测量参考设计 TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此设计采用 MSP430AFE253 实现高精度单相嵌入式电能计量应用。此 EVM 具有测量以下参数的内置支持:交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因素、直流电压、直流电流和直流有功功率。它可以检测在直流或交流摸下工作的输入电流。它还具有补偿线阻和 EMI 滤波器的功能,因此在 EMI 滤波器连接到输入端时,电压和功率的读数与外部仪表的读数匹配。需要向产品中添加电能计量功能的设计人员将发现此参考设计对于快速加入该特性非常有帮助。

特性
  • 测量交流频率、RMS 电压、RMS 电流
  • 测量有功功率、无功功率和视在功率以及功率因数,准确度达 0.5%
  • 每 4 个交流周期或 80ms 更新一次读数
  • 将测量值自动报告给 UART
  • 在交流与直流模式之间自动感应和切换
  • 能够进行 EMI 电容器和线阻补偿
  • 无需单独进行直流校准

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

源文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载源文件


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430AFE253  16 位超低功耗微处理器,具有 16kB 闪存、512B RAM 和 3 段 SD24  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430AFE253 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2708 2014年 3月 6日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 13224 2014年 3月 6日
PDF 71 2014年 3月 6日
ZIP 29 2014年 3月 6日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章