用于智能楼宇的单相副电量表
TIDM-ENERGY-WATCHDOG
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

能源监视器设计作为一套完善工具,用于测量和显示智慧建筑内各负载(如主要家电)的能耗。借助这一工具,工程师可快速评估 TI 为低成本电能计量应用提供的解决方案。该参考设计配备硬件和软件设计文件,可加快工程师的开发进程。能源监视器设计还可进行扩展与 TI 的 ZigBee 和 Wifi 参考设计结合,将无线通信功能添加到终端产品中。

特性
  • 单相电能计量系统
  • 通过板载显示屏来显示输入交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素和能耗 (kWh)
  • 支持 110V-240V 输入电压范围
  • 用于调节 LCD 显示屏和时间设置的简单按钮
  • 提供 TI 通信模块接口,适合于 ZigBee (CC2538EM-RD)、Wifi (CC3000EM-RD) 和面向无线 M-Bus 的低于 1GHz 射频。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430AFE253  16 位超低功耗微处理器,具有 16kB 闪存、512B RAM 和 3 段 SD24  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS770  10V、50mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430AFE253 下载 下载
TPS770 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 683 2014年 1月 24日
PDF 314 2014年 1月 23日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 87 2014年 1月 23日
ZIP 30 2014年 1月 23日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章