DLP9500
- 0.95 英寸对角线微镜阵列
- 1920 × 1080 铝阵列,微米级微镜(1080p 分辨率)
- 10.8µm 微镜间距
- ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
- 设计用于边缘照明
- 专用于可见光
(400nm 至 700nm):- 窗透射率 96%(单通,通过两个窗面)
- 微镜反射率 89%
- 阵列衍射效率 87%
- 阵列填充因子 94%
- 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
- 42.2mm × 42.2mm × 7mm 封装尺寸
- 气密封装
DLP9500 1080p 芯片组是 DLP® Discovery™4100 平台的一部分,用于实现高分辨率、高性能的空间照明调制。DLP9500 是 0.95 1080p 芯片组的基本款数字微镜器件 (DMD)。DLP Discovery 4100 平台还提供具有随机行寻址选项的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP9500 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用的需求。
除了 DLP9500 DMD 以外,0.95 1080p 芯片组还包括专用的 DLPC410 控制器(用于支持 23,148Hz(1 位二进制)和 2,893Hz(8 位灰度)的)、一个 DLPR410 单元(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和两个 DLPA200 单元(DMD 微镜驱动器)。
DLP9500 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
DLP9500 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。
电子方面,DLP9500 由 1 位 CMOS 存储器单元的两维阵列组成,其组织结构为 1920 存储器单元列乘以 1080 存储器单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过四条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址通过串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块
DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件
VIALUX-3P-SUPER-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX SuperSpeed V 模块
ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。
DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。
(...)
VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。
WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统
VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS
VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板
如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/ 。
VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件
支持的刷新率
- XGA:22 727Hz
- 1080p:10 752Hz
- WXGA:10 752Hz
DLP9000 DLP9500 Type A Mounting Concept with Tight Part Tolerances (Rev. A)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR106 — TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
紫外产品 (< 400nm)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件
- 可用于以下平台的附件:
- DLP® Discovery™ 4100
- DLP® LightCrafter™ 6500
- DLP® LightCrafter™ 9000
- DLP5500 芯片组
- DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
- 5” 或 12” 柔性电缆选项
有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。
DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-TYPEA.9 (FLN) | 355 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点