DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

DAC38RF89 (正在供货)

双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器

双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 - DAC38RF89
 

描述

DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,最大比特率为 12.5Gbps。

在双通道运行状态下,无插值时输入接口的数据速率高达 3.33GSPS(12 位分辨率)和 2.5GSPS(16 位分辨率)。当用作具有 2x 至 24x 插值模式的复合基带发送器时,DAC38RF82 或 DAC38RF89 可以合成具有 16 位输入分辨率的高达 2GHz 带宽的宽带信号和具有 12 位输入分辨率的 2.66GHz 带宽的宽带信号。

8 位模式允许以 9GSPS 的最大 DAC 采样率进行输入,并可合成 0 至 4.5GHz 的宽带信号。

可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 时钟的生成。DAC38RF82 和 DAC38RF89 支持不同的 VCO 频率范围,如器件比较表 所示。

特性

  • 具有多模式运行方式的 14 位分辨率、9GSPS DAC
    • 16 位、双通道数据模式
      • 最大输入速率:2.5GSPS
      • 宽带数字上变频器
        • 插值:1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
    • 12 位、双通道数据模式
      • 最大输入速率:3.33GSPS
      • 宽带数字上变频器
        • 插值:1、2、24x
    • 8 位、单通道数据模式
      • 最大输入速率:9GSPS
  • JESD204B 接口
    • 子类 1,支持多芯片同步
    • 最高通道速率:12.5Gbps
  • 差分输出
    • 支持直流耦合
    • 射频满量程输出功率(采用 2:1 平衡-非平衡变压器):
      2.14GHz 时为 3dBm
  • 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
    • DAC38RF82:fC(VCO) = 5.9 或 8.9GHz
    • DAC38RF89:fC(VCO) = 5 或 7.5GHz
  • 电源:-1.8V、1.0V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8 mm,
    144 个焊球

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 高速 DACs (>10MSPS)

 
Sample / Update Rate (MSPS)
Features
Internal PLL
Resolution (Bits)
DAC Channels
Interface
SFDR (dB)
Supply Voltage(s) (V)
Power Consumption (Typ) (mW)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
Interpolation
Output Power (dBm)
Architecture
Output Type
Reference: Type
DAC38RF89 DAC38RF80 DAC38RF82 DAC38RF83 DAC38RF84 DAC38RF85 DAC38RF86 DAC38RF87 DAC38RF90 DAC38RF93 DAC38RF96 DAC38RF97
8400     9000     9000     9000     9000     9000     9000     6200     9000     9000     9000     6200    
Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed    
5, 7.5 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     9 GHz GSM     6 GHz GSM     6, 9 GHz     6, 9 GHz     9 GHz GSM     6 GHz GSM    
14     14     14     14     14     14     14     14     14     14     14     14    
2     2     2     2     1     1     2     2     2     2     2     2    
JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B    
72     72     72     72     72     72     72     72     72     72     72     72    
-1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8 , 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8    
3800     3800     3800     3800     2195     2195     3800     3800     3800     3800     3800     3800    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA    
See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)