产品结构树

掌控电源定序

无论您的系统有两个还是数十个电压轨,德州仪器 (TI) 均可提供满足您要求的电源序列发生器。

电源定序在任何设计中都是一个重要组成部分,在使用多个电源轨的复杂系统中尤其如此。当今的高性能处理器件(如 FPGA、ASIC、PLD、DSP、ADC 和微控制器)需要多个电压轨来驱动自身的内部电路,例如内核、存储器和 I/O。这些类型的应用需要非常具体的电压轨加电和断电定序来保证可靠运行、更高效率和整个系统的良好运行。

模拟电源序列发生器

简单的电源定序功能可让您轻松加电和断电。

数字电源序列发生器

可通过灵活定序进行配置、控制和监视。TI 的数字电源序列发生器可在不改变电源树的情况下提供 PMBus 和数字电源方面的优势。

模拟

TI 提供最简单的方法来控制多个电源的加电和断电序列。电阻器和电容器相结合的分立解决方案可提加电定序,但它们自身不能在断电期间提供反向序列。LM3880 和 LM3881 简单电源序列发生器具有如下特点:

  • 加电和断电序列控制
  • 简单的实施过程
  • 小尺寸(LM3880 - 2.9x1.6 mm;LM3881 - 3.0x3.0 mm)
  • 级联两个序列器来实现多达 6 个定序轨
  • 可通过外部电容器 (LM3881) 调节序列时序

采用复位 IC 的电源定序

TI 还提供一种用于加电定序的简单方法,通过带时序调节功能的复位 IC 进行加电定序。TPS3860xx 监控器系列具有如下特点:

  • 能够对多达四个独立电源轨进行监控和定序
  • 允许通过四个独立的外部电容器调节时序
  • 4x4 mm 小尺寸
  • 功耗最低 (11μA)
模拟电源序列发生器简图

数字

UCD90xxx 系列数字电源序列发生器也称为系统运行状况监视器,能够为复杂的电源系统提供全面的数字解决方案:

  • 提供可配置的加电和断电序列控制,能够根据时序和/或依赖关系(电源轨和/或引脚)对多达 24 个电源轨进行序列控制
  • PMBus/I2C 接口、电压、电流和温度监控
  • 多种级别的故障检测和恢复(关断/重新启动/重新定序)
  • 方便易用的 Fusion Digital Power™ GUI 可让您轻松创建配置并进行全面定制,无需开发固件
  • 其他功能,如开环和闭环电压裕量调节、NV 存储器故障记录、完全可自定义的定序依赖关系、自定义布尔逻辑驱动型 GPIO、风扇控制、系统监视器计时器和系统复位
  • 较大的系统可级联多个器件

TI 的数字电源序列发生器可在不改变电源树的情况下提供 PMBus 和数字电源方面的优势。

UCD90240 方框图

数字序列发生器选择指南

  UCD90240 UCD90320 UCD90160A UCD90120A UCD90124A UCD9090A UCD90910 UCD9081
定序的导轨数量 24 32 16 12 12 10 10 8
监控器输入数量 24 32 16 13 13 11 13 8
ADC 基准精度 外部 外部 0.5% 内部 0.5% 内部 0.5% 内部 0.5% 内部到外部 0.5% 内部 外部
电压裕量调节* 24 24 10 10 10 10 10 不适用
风扇控制* 不适用 不可用 不可用 不适用 4 不适用 10 不适用
多相 PWM 24 24 8 8 8 8 8 不适用
时钟输出* 未提供
ACPI 睡眠状态控制
电流及温度
监视器调节 未提供
NV 故障记录 100 100 18 16 10 15 20 8
其他 NV 记录 黑匣子、峰值、重置、RTC 黑匣子、峰值、重置、RTC 峰值、重置、运行时时钟 峰值、重置、运行时时钟 峰值、重置、运行时时钟 峰值、重置、运行时时钟 峰值、重置、运行时时钟 不适用
最大 GPI/GPO* 24/12 32/16 8/16 8/12 8/12 8/10 8/10 0/4
内部温度传感器
通信和编程接口** PMBus/I2C、JTAG PMBus/I2C、JTAG PMBus/I2C、JTAG PMBus/I2C、JTAG PMBus/I2C、JTAG PMBus/I2C、JTAG PMBus/I2C、JTAG I2C
看门狗计时器
封装类型(尺寸,mm) 157 球 BGA (9x9) 169NFBGA (12x12) 64 引脚 QFN(9x9) 64 引脚 QFN(9x9) 64 引脚 QFN(9x9) 48 引脚 QFN (7x7) 64 引脚 QFN(9x9) 32 引脚 QFN
(5x5)
供货情况 量产 量产 量产 量产 量产 量产 量产 量产