产品结构树

相机闪光灯 LED 驱动器 概述

TI 的闪光灯 WLED 驱动器结合了高功率密度与高电流容量的优势,并可在智能手机到销售终端扫描仪的众多低功率到高功率 LED 驱动器应用中确保安全性。

单 LED

使用 2mA 到高达 1500mA 的电流驱动单个 LED

使用 1.4mA 到 1.5A 的电流分别或共同驱动 2 个 LED

More

使用高达 5A 的电流驱动采用不同配置的 2 个以上的 LED

最新摄像头闪光灯博客

摄像头闪光灯设计支持

E2E 社区

阅读 TI E2E 社区中的最新博文,了解我们专家对于 TI 摄像头闪光灯解决方案的见解。

摄像头闪光灯设计支持