ZHCADS2 January   2024 BQ25700A , BQ25708 , BQ25710 , BQ25713 , BQ25720 , BQ25723 , BQ25730 , BQ25731

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 BQ25710 EVM 电路
  5. 2布局指南
    1. 2.1 PCB 堆叠(4 层)
    2. 2.2 确定关键电路路径
    3. 2.3 输入和输出环路布置(考虑噪声、效率和热性能)
    4. 2.4 使用开尔文检测电路实现高精度电流检测
    5. 2.5 小型电容器放置(考虑噪声)
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
  6. 3参考资料
Application Note

BQ257XX 系列降压/升压充电器布局指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。