ZHCADS2 January 2024 BQ25700A , BQ25708 , BQ25710 , BQ25713 , BQ25720 , BQ25723 , BQ25730 , BQ25731
本应用手册介绍了 BQ257XX 系列降压/升压充电器解决方案的优化布局指南。BQ257XX 系列包括 BQ2570X、BQ2571X、BQ2572X 和 BQ2573X。这些产品是同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的 1-4 芯串联电池充电应用提供元件数很少的高效解决方案。为使充电器发挥出色性能,应遵循特定的布局规则。采用良好布局的规则是尽可能减小高 di/dt 电流路径中的 PCB 布线电感,限制从高 dv/dt 节点到其他布线上的电容耦合,并确保正确的 GND 连接。通过遵循这些规则,设计人员能够实现出色的充电器运行,包括低 EMI、高精度、高效率和低温运行。