ZHCADS2 January   2024 BQ25700A , BQ25708 , BQ25710 , BQ25713 , BQ25720 , BQ25723 , BQ25730 , BQ25731

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 BQ25710 EVM 电路
  5. 2布局指南
    1. 2.1 PCB 堆叠(4 层)
    2. 2.2 确定关键电路路径
    3. 2.3 输入和输出环路布置(考虑噪声、效率和热性能)
    4. 2.4 使用开尔文检测电路实现高精度电流检测
    5. 2.5 小型电容器放置(考虑噪声)
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
  6. 3参考资料

分离 AGND 和 PGND

首先分离 PGND 和 AGND,以避免小信号接地耦合高电流(高 di/dt)接地噪声。在电源布局中,分离信号系统非常重要,例如易受噪声影响的反馈路径与开关大电流的开关节点。

  • AGND:控制信号的静态接地基准(模拟接地)
  • PGND:电源信号的有噪声接地基准(电源接地)

AGND 用于所有检测、补偿和控制网络接地,例如:ACP/ACN/COMP1/COMP2/CMPIN/CMPOUT/IADPT/IBAT/PSYS。PGND 用作功率级相关大电流信号的返回路径。

尽管直流接地电位相同,但必须采取措施来分离这些 AGND 和 PGND 平面,确保由数字或高功率信号引起的噪声不会在它们之间传导而干扰模拟信号。如图 1-1 所示,我们建议在原理图中使用两个接地符号,因为如果在原理图上使用相同的 GND 符号,则很难在布局上直观显示敏感和嘈杂的电位。因此,建议首先从原理图级别区分 GND,并将它们通过网带 (NT1) 相连。

图 2-8 展示了 PCB 布局中 PGND 和 AGND 之间通过网带进行的连接,突出显示了顶层(红色)和层 3(蓝色)。AGND 用于控制信号,必须更靠近 IC 并具有多边形平面。将所有 AGND 连接到专用的低阻抗铜通道,以确保 AGND 和 PGND 具有相同的电位,并且最终必须在 IC 附近的某一点连接在一起,如图 2-8 所示(例如 IC 下方的外露电源板)。

GUID-20240102-SS0I-0R9M-C6ZQ-BKXR0MV7QVBN-low.png图 2-8 使用网带分离 AGND 和 PGND