ZHCADS2 January   2024 BQ25700A , BQ25708 , BQ25710 , BQ25713 , BQ25720 , BQ25723 , BQ25730 , BQ25731

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 BQ25710 EVM 电路
  5. 2布局指南
    1. 2.1 PCB 堆叠(4 层)
    2. 2.2 确定关键电路路径
    3. 2.3 输入和输出环路布置(考虑噪声、效率和热性能)
    4. 2.4 使用开尔文检测电路实现高精度电流检测
    5. 2.5 小型电容器放置(考虑噪声)
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
  6. 3参考资料

小型电容器放置(考虑噪声)

将 REGN 电容器 (C30)、VBUS 电容器 (C25)、VDDA 电容器 (C29) 靠近 IC 放置,如图 2-6 所示。对 VBUS、VDDA 电容器使用 AGND,并对 REGN 电容器使用 PGND,因为 REGN 引脚分配适用于功率级栅极驱动。由于 REGN 电容器为 BQ25710 中的驱动器电路提供低阻抗路径,因此将 REGN 电容器靠近 IC 放置,以便保持超低阻抗源,从而实现 IC FET 驱动器所需的快速 di/dt。

将高侧 FET 自举电路电容器放置在靠近 IC 的位置并位于 PCB 的同一层上。如图 2-7 所示,建议 SW1/2 节点上的电容器使用宽铜多边形连接到功率级,建议 BTST1/2 节点上的电容器使用至少 8mil 的布线连接到 BTST1/2 引脚,以便降低线路寄生电感。信号引脚的另一个 R/C 必须放置在靠近 IC 的位置,并远离高频噪声。在 R/C 附近增加接地过孔,以便将信号的接地连接至接地平面。

GUID-20240102-SS0I-QLCR-K9ZX-S7SNV1DN3VNC-low.png图 2-6 VBUS、VDDA、REGN 电容器放置
GUID-20240102-SS0I-FHWN-QMQN-2MQPJQX85WPW-low.png图 2-7 连接 BTST1/2 引脚的电容器