ZHCADS2 January   2024 BQ25700A , BQ25708 , BQ25710 , BQ25713 , BQ25720 , BQ25723 , BQ25730 , BQ25731

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 BQ25710 EVM 电路
  5. 2布局指南
    1. 2.1 PCB 堆叠(4 层)
    2. 2.2 确定关键电路路径
    3. 2.3 输入和输出环路布置(考虑噪声、效率和热性能)
    4. 2.4 使用开尔文检测电路实现高精度电流检测
    5. 2.5 小型电容器放置(考虑噪声)
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
  6. 3参考资料

引言

降压/升压充电器具有 5 个开关和一个电感器。合理的布局设计是实现稳定运行、良好散热和低 EMI 性能的关键。不过,电路设计人员也面临许多布局挑战。布局不佳可能导致效率低下、充电能力降低、测量精度降低,甚至由于噪声干扰而导致运行不稳定。为了克服这些挑战,可以首先选择 TI BQ257XX EVM 进行定制布局。尽管您可以使用其他方法,但此布局已经过验证,并已针对 PCB 布线电感进行了优化并提供了建议的接地方法,可更大程度地实现器件的出色运行。图 1-1 以 BQ25710 EVM 电路为例,展示了本应用手册中的布局指南。