ZHCADS2 January   2024 BQ25700A , BQ25708 , BQ25710 , BQ25713 , BQ25720 , BQ25723 , BQ25730 , BQ25731

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 BQ25710 EVM 电路
  5. 2布局指南
    1. 2.1 PCB 堆叠(4 层)
    2. 2.2 确定关键电路路径
    3. 2.3 输入和输出环路布置(考虑噪声、效率和热性能)
    4. 2.4 使用开尔文检测电路实现高精度电流检测
    5. 2.5 小型电容器放置(考虑噪声)
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
  6. 3参考资料

使用开尔文检测电路实现高精度电流检测

对 RAC 和 RSR 电流检测电阻使用开尔文检测连接。图 2-5 展示了对 RSR 电阻使用开尔文检测技术的示例。由于细布线可能会导致电路板上出现意外压降,需要在通过检测电阻器的高电流路径上放置足够的覆铜。此外,还要注意,非开尔文连接会导致 SRP 和 SRN 上的电压与检测电阻器上的电压不同。因此,将电流检测布线连接到焊盘的中心,并将电流检测布线用作差分对。为避免噪声拾取,请将信号线远离噪声路径,并布放到内层中。

GUID-20240102-SS0I-8RBN-1WJL-MJHDC9LSVL1N-low.png图 2-5 RSR 电阻的开尔文检测连接