ZHCADH6 December   2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TXV 作为可升级的引脚对引脚设计
  5. 2利用 TXV 进行电源隔离
  6. 3基准性能
    1. 3.1 利用 TXV 实现低传播延迟 (TPD) 应用
    2. 3.2 利用 TXV 提高时序性能
    3. 3.3 利用 TXV 进行缓冲
    4. 3.4 利用 TXV 实现高带宽应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料
Application Note

克服设计难题 - 实现高性能接口

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。