ZHCADH6 December 2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
参数 - 560Mbps | TXV(V) | 竞争产品 (V) | 有效电平 (V) {0.7*Vcco 和 0.3*Vcco} |
---|---|---|---|
VOH | 2.6 | 1.8 | > 2.31 |
VOL | 0.032 | 1.3 | < 0.99 |
对于高于 560Mbps (280MHz) 的接口,图 3-11 显示了 TXV(1.8V 红色输入、3.6V 绿色输出)以 600Mbps (300MHz) 运行时的典型基准数据,VOH / VOL 电平分别为 2.2V 和 0.3V,测得的传播延迟较低 (1ns),在 15pF 负载下运行。
对于 3.3V 等典型应用,TI 的 TXV0108 测量出更快的数据吞吐量且输出稳定,而竞争产品可能会因输出不稳定而出现故障,如 表 3-5 所示,并且损坏很普遍。如果超过绝对最大额定值,切换约 1/2 的输出 Vcc 可能会导致电流消耗增加,并有可能损坏器件。如需更多信息,请参阅慢速或浮点 CMOS 输入的影响。