ZHCADH6 December 2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
当 MAC 或 PHY 断电时,或者在 MAC 和 PHY 不同的情况下斜升时,电气噪声和干扰会对 MAC 和 PHY 之间的通信产生负面影响。TXV 可以作为一种隔离形式来实现,以消除主机/外设之间的信号失真。
TXV 器件完全符合使用 IOFF 和电源隔离敏感型应用的部分断电应用的规范要求。当 VCC 电源 < 100mV 或处于 GND 时,TXV 的 VCC 隔离功能将激活,同时将所有 I/O 置于高阻抗状态。这样,可以保护连接的下游器件免受因主机或外设之间的电源时序限制而可能发生的通信错误或损坏。
当主机或外设断电时,IOFF 电路会禁用输出,从而更大限度减少噪声干扰和通过 TXV 向下游器件提供的任何破坏性回流电流。竞争产品通常指定高达 30µA 的更高 IOFF 漏电流,而 TXV 规定的回流漏电流最大值为 3.6µA,大约低出 8 倍。
有关详细信息,请参阅解决以太网 RGMII 通信的电源时序难题 应用简报。