ZHCADH6 December 2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
高带宽数据总线协议(如 RGMII)通常在以太网模块(如媒体访问控制设备 (MAC)/微控制器单元 (MAC))和以太网物理层 (PHY) 之间进行通信,如图 1-2 所示,其聚合带宽高达 1000Mbps。
RGMII 作为一种通信协议,在通过以太网发送数据的许多应用中都可以看到,广泛用于工业、电信和汽车领域。图 1-1 展示了使用 RGMII 通过以太网传输数据的典型示例。所有视频和音频数据处理完毕后,视频和音频数据将从 MAC 或 MCU 发送到 PHY,在 PHY 中进行串行化并通过以太网发送。
TXV 电平转换器用于桥接电压不匹配、实现通信并进一步支持 RGMII 应用中所需的时序注意事项。
表 3-5 强调了 RGMII 时序注意事项。有关更多信息,请参阅通过 TI 的 TXV 电平转换器产品系列支持时间和偏移敏感型接口 应用简报。
参数 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
输出偏移 | -500 | 0 | 500 | ps |
占空比 | 45 | 50 | 55 | % |
数据速率(千兆位运行) | 125 | MHz | ||
上升/下降时间 (20-80%) | 750 | ps |