ZHCADH6 December   2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TXV 作为可升级的引脚对引脚设计
  5. 2利用 TXV 进行电源隔离
  6. 3基准性能
    1. 3.1 利用 TXV 实现低传播延迟 (TPD) 应用
    2. 3.2 利用 TXV 提高时序性能
    3. 3.3 利用 TXV 进行缓冲
    4. 3.4 利用 TXV 实现高带宽应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

TXV 作为可升级的引脚对引脚设计

过去,市场上的现有电平转换器设计是为一般电平转换应用而设计的。这让设计人员难以确定现有设计是否适用于具有更复杂要求的高性能时序敏感型接口,如 RGMII。TI 现有设计的示例包括 AXC (SN74AXC8T245) 和 AVC 系列 (SN74AVC8T245)。但是,数据表并未针对工艺变化、电压和温度角定义时序预算。

TI 开发了一种全新的 TXV 电平转换器系列,该系列经过充分测试和定义,可跨工艺变化、电压和温度角提供严格的时序预算接口,从而支持此类高性能要求。

在 TXV 系列中,TXV0108 / TXV0108-Q1(方向控制)已特意与现有的 AXC 和 AVC 系列引脚对引脚兼容,适用于针对单向应用使用 AVC 的系统。

图 1-3 中所示的 TXV0106 / TXV0106-Q1(固定方向)是替代方案,可提供更少的引脚数,从而节省布板空间和成本。

GUID-20230626-SS0I-N2TM-6DNP-STCNW8SF3BK5-low.svg图 1-3 TXV0106 典型应用

如图所示,TXV010x 可用于对 RGMII 信号进行电平转换,使其从 MAC 转换到 PHY,或从 PHY 转换到 MAC。建议发送器时钟和数据信号以及接收器时钟和数据信号位于同一个器件上。这是由于偏移低至 500ps(输出通道之间的传播延迟)的微小差异可能违反要求,并且 RGMII 接口内可能会出现数据错误。