ZHCADH6 December   2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TXV 作为可升级的引脚对引脚设计
  5. 2利用 TXV 进行电源隔离
  6. 3基准性能
    1. 3.1 利用 TXV 实现低传播延迟 (TPD) 应用
    2. 3.2 利用 TXV 提高时序性能
    3. 3.3 利用 TXV 进行缓冲
    4. 3.4 利用 TXV 实现高带宽应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

利用 TXV 提高时序性能

表 3-2 基准 - 时序性能
参数 - 5pFTXV0108 (ns)竞争器件 (ps)TXV RGMII 裕度补偿 RGMII 裕度
25°C 偏移21118比规格高 96%比规格高 76%
125°C 偏移43156比规格高 91%比规格高 69%
25°C 上升或下降时间484 / 417782 / 775比规格高 36%比规格 4%
125°C 上升或下降时间555 / 507885 / 890比规格高 26%比规格 19%

输出偏移定义为驱动相等负载时,输出通道上的延迟之间的时间差。在 RGMII 接口中,高速时钟必须以 500ps 的最大允许偏移以及 750ps 的最大上升和下降转换时间来同步 RX 和 TX 线路上的数据。表 3-5 展示了 TXV 凭借较低的偏移和更快的转换速度,令竞争器件无法与之媲美。

  • 图 3-1 测量了 5pF 标准 RGMII 负载条件下 A 至 B 方向上升沿输入的上升至上升输出通道间偏移:TXV 测得的结果为 21ps,偏移更窄,而竞争产品测得的偏移大约宽 6 倍。
  • 图 3-2 测量了 TXV(测得的结果为 484 / 417ps)与竞争产品(测得的下降或上升时间 >750ps,慢了大约 2 倍),这违反 RGMII 要求。
GUID-20230925-SS0I-QNMV-LKK3-ZLXVQZKMJCKW-low.jpg图 3-1 TXV 输出(5pF,125MHz 时的 1.8V 至 3.3V 升压转换,25°C)
GUID-20230925-SS0I-QCJM-DRQD-3XPDZFXKMCSN-low.jpg图 3-2 竞争产品输出(5pF,125MHz 时的 1.8V 至 3.3V 升压转换,25°C 时)
  • 随着温度升高到 125°C,图 3-3 比较了 TXV0108(测量结果为 555 / 507ps 上升或下降时间,上升至上升偏差窄 43ps)与竞争产品(测得的下降或上升时间 >750ps,慢了大约 2 倍),这违反了图 3-4 中所示的 RGMII 时序预算。
GUID-20230925-SS0I-JMZN-GVK6-8FFWNXPLQQHC-low.jpg图 3-3 TXV 波形(5pF,125MHz 时的 1.8V 至 3.3V 升压转换,125°C)
GUID-20230925-SS0I-GS5V-F0Q8-XPP2GBLLJTDF-low.jpg图 3-4 竞争产品波形(5pF,125MHz 时的 1.8V 至 3.3V 升压转换,125°C)