ZHCADH6 December 2023 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
当今的复杂系统具有在多个电压节点下运行的器件,这些电压节点需要高带宽、快速转换和低延迟。德州仪器 (TI) 的 TXV 系列提供固定方向和通用方向控制转换产品系列等选项,具有高带宽灵活性,同时避免具有时序裕度敏感型接口的应用出现意外的高和低逻辑性能问题。本应用手册使用 TXV-EVM,重点介绍了 TXV 系列对于时序严格应用的主要优势。
本应用手册针对具有严格时序要求的系统(例如简化千兆位媒体独立 (RGMII) 应用),进一步介绍了 TXV 电压转换器和电平转换器 与竞争产品的使用。